(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดย Yamato เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ข้อต่อยูเนี่ยน ต่อ ข้อต่อสวมเชื่อม เชื่อมแบบสวมเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
SWU-20A |
SWU-65A |
SWU-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.33 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 4B (20 A) | 38 | 16 | 27.7 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 1 / 2B (65 A) | 95 | 26 | 77.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3B (80 A) | 111 | 29 | 90.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ | S25C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง