1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

- เม็ดมีด ข้อต่อสามทางที เชื่อม

- เม็ดมีด ข้อต่อสามทางที เชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับท่อแรงดันสูงของเราใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสามทางที เชื่อมแบบสอดทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส

รหัสสินค้า
304-SWRT-20X15
304-SWRT-25X15
304-SWRT-25X20
304-SWT-15
304-SWT-20
304-SWT-25
304-SWT-50
316L-SWTRS-25X20
316L-SWTS-20
S25C-S80-SWRT-20X10
S25C-S80-SWRT-20X15
S25C-S80-SWRT-25X10
S25C-S80-SWRT-25X15
S25C-S80-SWRT-25X20
S25C-S80-SWRT-32X20
S25C-S80-SWRT-32X25
S25C-S80-SWRT-40X15
S25C-S80-SWRT-40X20
S25C-S80-SWRT-40X25
S25C-S80-SWRT-40X32
S25C-S80-SWRT-50X20
S25C-S80-SWRT-50X25
S25C-S80-SWRT-50X32
S25C-S80-SWRT-50X40
SWT-6A-SCH80
SWT-10A-SCH80
SWT-15A-SCH80
SWT-20A-SCH80
SWT-25A-SCH80
SWT-32A-SCH80
SWT-40A-SCH80
SWT-50A-SCH80
SWT-65A-SCH80
SWT-80A-SCH160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ความหนาที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2) มิติ D
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
มิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ A1
(มิลลิเมตร)
มิติ C1
(มิลลิเมตร)

฿ 970.83

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)16.11427.722.214

฿ 1,192.15

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-1B (25 A)1 / 2B (15 A)16.11634.522.216

฿ 1,192.15

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-1B (25 A)3 / 4B (20 A)21.41634.527.716

฿ 629.17

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-1 / 2B (15 A)-16.11322.2--

฿ 839.61

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-3 / 4B (20 A)-21.41427.7--

฿ 1,063.35

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS304-1B (25 A)-27.21634.5--

฿ 3,840.00

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 14 วัน [สเตนเลส] SUS304-2B (50 A)-52.72261.1--

฿ 3,476.72

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 12 วัน [สเตนเลส] SUS316L-1B (25 A)3 / 4B (20 A)21.41634.5--

฿ 1,873.04

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 12 วัน [สเตนเลส] SUS316L-3 / 4B (20 A)-21.41427.7--

฿ 370.96

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH803 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)12.71627.717.816

฿ 370.96

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH803 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)16.11627.722.216

฿ 442.92

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801B (25 A)1 / 2B (15 A)12.71834.517.818

฿ 442.92

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801B (25 A)3 / 8B (10 A)16.11834.522.218

฿ 442.92

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801B (25 A)3 / 4B (20 A)21.41834.527.718

฿ 753.13

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)21.41943.227.719

฿ 753.13

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 4B (32 A)1B (25 A)27.21943.234.519

฿ 830.54

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)16.12249.122.222

฿ 830.54

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)21.42249.127.722

฿ 830.54

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 2B (40 A)1B (25 A)27.22249.134.522

฿ 830.54

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)35.52249.143.222

฿ 1,336.67

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802B (50 A)3 / 4B (20 A)21.42661.127.726

฿ 1,336.67

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802B (50 A)1B (25 A)34.52661.134.526

฿ 1,336.67

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 14 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802B (50 A)1 1 / 4B (32 A)43.22661.143.226

฿ 1,336.67

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802B (50 A)1 1 / 2B (40 A)49.12661.149.126

฿ 100.00

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] S25CSCH801 / 8B (6 A)-7.110.511.0--

฿ 270.58

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH803 / 8B (10 A)-12.71217.8--

฿ 284.49

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 / 2B (15 A)-16.11322.2--

฿ 298.40

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH803 / 4B (20 A)-21.41427.7--

฿ 381.85

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801B (25 A)-27.21634.5--

฿ 610.43

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 4B (32 A)-35.51843.2--

฿ 690.25

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH801 1 / 2B (40 A)-41.21949.1--

฿ 1,180.05

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802B (50 A)-52.72261.1--

฿ 3,018.77

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [เหล็กกล้า] S25CSCH802 1 / 2B (65 A)-65.92677.1--

฿ 100.00

YTS WELDING FITTING 1 ชิ้น ขอราคา [เหล็กกล้า] S25CSCH1603B (80 A)-66.93390.0--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อมปลั๊ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต สี ไม่