(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมายเหตุ: จัดการคำสั่งซื้อจากหนึ่งชิ้นขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
SP100-3 |
SP100-6 |
SP100-7 |
SP100-8 |
SP200-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.33 | PIPES/ METAL TUBES | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3 | 1000 | ||
฿ 212.69 | PIPES/ METAL TUBES | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 6 | 1000 | ||
฿ 334.75 | PIPES/ METAL TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 7 | 1000 | ||
฿ 346.29 | PIPES/ METAL TUBES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1000 | ||
฿ 950.00 | PIPES/ METAL TUBES | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 6 | 2000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ท่อกลม | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง