(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมายเหตุ: จัดการคำสั่งซื้อจากหนึ่งชิ้นขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
SA100-30 |
SA200-12 |
SA200-25 |
SA200-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้าน A (มิลลิเมตร) | ด้าน B (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.00 ฿ 499.09 | L-SHAPED ANGLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 30 | 1000 | ||
฿ 776.75 | L-SHAPED ANGLES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 12 | 2000 | ||
฿ 1,546.14 | L-SHAPED ANGLES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 25 | 2000 | ||
฿ 1,848.56 | L-SHAPED ANGLES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 30 | 2000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | มุม เท่า เหล็กฉาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง