1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ ( มุม เท่ากัน)

L-SHAPED ANGLES

อะลูมิเนียม กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ ( มุม เท่ากัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 733.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โลหะ ด้านเท่า เหล็กฉากเข้ามุมโลหะทรงตัว L ใช้ อะลูมิเนียม กระบวนการอโนไดซิ่ง สีดำ
[คุณสมบัติ]
·เสร็จสิ้นด้วย วัสดุ อะลูมิเนียม ชุบสีดำ
* แต่ละรายการมีอยู่ในหน่วยเดียวหรือหลายหน่วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วน เครื่องจักร วัสดุ งาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
BA-40404
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 733.11

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063 กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3
ด้าน A(มิลลิเมตร) 40 ด้าน B(มิลลิเมตร) 40 ความยาวเต็มตัว(มิลลิเมตร) 1000
สเปค มุม เท่า เหล็กฉาก