1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม มุม ไม่เท่ากัน (B2 anodized), ซีรี่ส์ MA

อะลูมิเนียม มุม ไม่เท่ากัน (B2 anodized), ซีรี่ส์ MA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บันทึก:คำสั่งซื้อจัดการจากหนึ่งชิ้นขึ้นไป

รหัสสินค้า
AF7121
AF7122
AF7131SALE
AF7132
AF7241
AF7611
AF7612
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ด้าน A
(มิลลิเมตร)
ด้าน B
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 252.00

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 1.51525995

฿ 363.05

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 1.515251995

฿ 218.17

฿ 116.00

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.51030995

฿ 359.87

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 1.510301995

฿ 356.00

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 22040995

฿ 137.60

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 1612995

฿ 194.87

L-SHAPED ANGLES 1 ชิ้น 40 วัน 16121995

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063 กระบวนการเตรียมผิว B2 alumite (ล้าง anodize) สเปค มุม สเกลน