1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นโลหะแผ่นอลูมิเนียม

แผ่นโลหะแผ่นอลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 530.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นบาง อลูมิเนียม บาง (t 0.3, t 0.6, t 0.8) ของ วัสดุ อะลูมิเนียม (A1050P)ขนาดเท่านั้นคือ 910 × 455
* มีตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป

คุณสมบัติ

●น้ำหนักเบาเป็นเลิศในกระบวนการผลิตวัตถุดิบรีไซเคิลง่าย

การใช้งาน

●ซ่อมแซมห้องครัวและห้องน้ำ

สเปค

●กว้าง x ยาว (มม.): 455 x 910
●SPQ (แผ่น): 5

วัสดุ

●อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า
HA349
HA649
HA849
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด (ความหนาของแผ่นเพลท)
(มิลลิเมตร)

฿ 530.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 1 วัน 0.3

฿ 883.34

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 1 วัน 0.6

฿ 1,061.67

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 1 วัน 0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา วิธีการ ตัด (ยังไม่เสร็จ) วัสดุ A1050P ขนาด (ความยาวรวม)(มิลลิเมตร) 455
ขนาด (กว้าง)(มิลลิเมตร) 910