(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีจำหน่ายในขนาดเล็ก
*ปริมาณ: มีทั้งแบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
AF301 |
AF302 |
AF303 |
AF304 |
AF305 |
AF307 |
AF308 |
AF501 |
AF502 |
AF503 |
AF504 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.35 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 90 | 30 | ||
฿ 81.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 90 | 30 | ||
฿ 81.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 25 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 50 | 50 | ||
฿ 81.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 50 | 50 | ||
฿ 158.04 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 150 | 50 | ||
฿ 127.20 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 210 | 70 | ||
฿ 186.25 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 210 | 70 | ||
฿ 72.13 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 5 | 90 | 30 | ||
฿ 65.64 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 5 | 50 | 50 | ||
฿ 109.70 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 5 | 150 | 50 | ||
฿ 143.36 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 5 | 210 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะคริลิค (PMMA) | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง