(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นกระจกโพลีคาร์บอเนตสี
[คุณสมบัติ]
· เรซิ่นโพลีคาร์บอเนตที่มีคุณภาพการทนต่อแรงกระแทกสูงสุดเมื่อเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ๆ
· ทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม (ช่วงอุณหภูมิใช้งานจริง: -20 ถึง 110°)
[การใช้งาน]
วัสดุทดแทนสำหรับพาร์ทิชั่น แผงประตู กระจก และอุปกรณ์ภายในอาคาร
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต (PC) | เกรด | คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | สี | กระจก |
---|---|---|---|---|---|
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 3 | ขนาด (ยาว)(มิลลิเมตร) | 600 |
ขนาด (ด้านข้าง)(มิลลิเมตร) | 450 | สเปค | รูปแบบ: กระจกผิวด้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPGM-6453 ในชุด แผ่นกระจกโพลีคาร์บอเนต-อะคริลิค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง