(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่เกิดการโยกย้ายสี
· ยาง มี ความยืดหยุ่น ที่อุณหภูมิปกติเพื่อ กันลื่น/ กันสั่นสะเทือน และ ป้องกันเสียง
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อ สภาพอากาศ ฉนวนกันความร้อน และ ทนสารเคมี
·เมื่อเผาจะไม่ปล่อยก๊าซพิษ
รหัสสินค้า |
---|
EG2-81 |
EG2-83 |
EG2-91 |
EG2-93 |
EG3-81 |
EG3-83 |
EG3-91 |
EG3-93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | สี | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.72 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 × 300 | สีน้ำตาล | 1 | ||
฿ 608.56 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 300 × 300 | สีน้ำตาล | 3 | ||
฿ 66.67 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 x 100 | สีน้ำตาล | 1 | ||
฿ 129.53 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 x 100 | สีน้ำตาล | 3 | ||
฿ 372.46 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 × 300 | สีเทา | 1 | ||
฿ 612.44 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 × 300 | สีเทา | 3 | ||
฿ 66.67 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 x 100 | สีเทา | 1 | ||
฿ 129.53 | SAFETY/PROTECTION SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 x 100 | สีเทา | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน | ลื่น | สเปค | กันสั่นสะเทือน/ ป้องกันเสียงรบกวน | รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยางอีลาสโตเมอร์ | จำนวนวงจร(เดือน) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง