1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางเส้นสี่เหลี่ยม

ยางเส้นสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยางชนิดเส้นสี่เหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นสูงและมีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก

รหัสสินค้า
KGR-112
KGR-332
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม)
(มิลลิเมตร)

฿ 95.64

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 5 ชิ้น 40 วัน 1010

฿ 262.84

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 31 วัน 3030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ยาง ความยาว(มิลลิเมตร) 200 สี สีดำ
ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1