(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุแผ่นซับอเนกประสงค์ น้ำหนักเบา อ่อนนุ่ม นิยมใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก · มีราคาถูก มีความยืดหยุ่น นิยมสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน · ใช้งานโดยตัดตามทรงและขนาดตามที่ต้องการ
· หมวดหมู่: แผ่นซับ
· สี: สีดำ
·ปริมาณต่อแพ็ค: 1 PC
· รายละเอียดจำเพาะ: ทรงกลม
รหัสสินค้า |
---|
KSR-150 |
KSR-170 |
KSR-250 |
KSR-270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม) (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 50 | ø 50 | ||
฿ 40.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 70 | ø 70 | ||
฿ 56.52 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 50 | ø 50 | ||
฿ 88.38 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 70 | ø 70 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ฟองน้ำ | สี | สีดำ | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง