1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนยาง iTeck

ม้วนยาง iTeck
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยาง NR
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นสูงและมีความทนทานต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· พรมกันสะเทือน กันลื่น วัสดุซีล

คุณสมบัติ

● ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
● มีความยืดหยุ่นดี
● มีคุณสมบัติเชิงกลดี

การใช้งาน

● พรมดูดซับแรงสะเทือน กันลื่น วัสดุปะเก็นเชือก

สเปค

● ความยาว (ม.): 1
● SPQ (ม้วน): 5
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -30 ถึง 70°C
● สี: สีดำ

วัสดุ

● ยางธรรมชาติ (NR)
รหัสสินค้า
KGR-1101
KGR-1102
KGR-2101
KGR-2102
KGR-3101
KGR-3102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม)
(มิลลิเมตร)

฿ 93.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน 150

฿ 168.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน 1100

฿ 99.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน 250

฿ 177.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 10 วัน 2100

฿ 105.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน 350

฿ 184.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน 3100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ยาง ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 สี สีดำ
ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1