(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยางรองที่สามารถยืดหยุ่นได้โดยใช้สกรูที่ให้มา
รหัสสินค้า |
---|
KG-100 |
KG-150 |
KG-200 |
KG-280 |
KG-320 |
KG-380 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | ปริมาณ 1P (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.68 | RUBBER FEET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 4 | ||
฿ 64.00 | RUBBER FEET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 15 | 10 | 4 | ||
฿ 60.93 | RUBBER FEET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 12 | 4 | ||
฿ 98.00 | RUBBER FEET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 28 | 18 | 4 | ||
฿ 52.17 | RUBBER FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 15 | 1 | |||
฿ 62.46 ฿ 34.00 | RUBBER FEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 24 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขายาง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง