1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Grommet (แหวนร้อยสาย)【1-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Grommet (แหวนร้อยสาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ป้องกันขอบของรูเพลท เลือกความหนาของเพลทและขนาดของช่องเปิดพาแนลที่ต้องการ

รหัสสินค้า
KGE-3A
KGE-5A
KGE-9A
KGE-13A
KGE-14A
KGE-15A
KGE-18A
KGE-20A
KGE-24A
KGE-25A
KGE-28A
KGE-30A
KGE-31A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID
(φ)
บังคับ แผ่นเพลท (ความหนาของร่อง)
(มิลลิเมตร)
มิติการเปิดแผง
(φ)
OD
(φ)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ 1P
(ชิ้น)

฿ 54.69

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 3.51693.78

฿ 54.84

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 518114.58

฿ 61.55

GROMMET 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 93121566

฿ 53.40

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 133172174

฿ 60.21

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 9214218.54

฿ 55.15

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 153192373

฿ 61.17

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 13218259.54

฿ 54.35

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 203253082

฿ 73.61

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 192243111.54

฿ 54.51

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 253303582

฿ 89.96

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 212283611.54

฿ 56.88

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 303364291

฿ 93.30

GROMMET 1 ชิ้น ขอราคา 233303912.54

กำลังโหลด …

  1. 1