(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีแบบที่มีสต๊อปเปอร์ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
KWN-30 |
KWN-31S |
KWN-40 |
KWN-41S |
KWN-50 |
KWN-51S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ถึง 35.00 | ไม่ | 19.6 | M6 | 30 | 32 | ||
฿ 77.03 ฿ 46.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 19.6 | M6 | 30 | 33 | ||
฿ 94.02 | CASTERS | 12 ชิ้น | 9 วัน | - | 52 | ถึง 35.00 | ไม่ | 29.4 | M8 | 40 | 40 | ||
฿ 100.12 | CASTERS | 8 ชิ้น | 5 วัน | - | 52 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 29.4 | M8 | 40 | 40 | ||
฿ 120.99 | CASTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 61 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 39.2 | M8 | 50 | 44 | ||
฿ 129.21 | CASTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 61 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 39.2 | M8 | 50 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง