1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์ม ป้องกันการฟุ้งกระจาย สำหรับกระจก (โปร่งใส)

ฟิล์ม ป้องกันการฟุ้งกระจาย สำหรับกระจก (โปร่งใส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์มใสนี้ช่วยป้องกันไม่ให้กระจกกระจัดกระจายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือในสถานการณ์อื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่ติด ฟิล์ม ป้องกันความปลอดภัย นี้ คุณก็สามารถป้องกันไม่ให้กระจกกระจัดกระจายเนื่องจากแผ่นดินไหวไฟไหม้หรือสาเหตุอื่น ๆ
·การรักษาด้วยรังสียูวีช่วยให้คุณสามารถตัดรังสีอัลตราไวโอเลตได้อย่างมาก
·มาพร้อมกับ ที่ปาดยาง สำหรับติด ฟิล์ม
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกระจกหน้าต่างและตู้

รหัสสินค้า
HBF3218
HBF4818
HBF9618
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ขนาด (ด้านข้าง)
(มิลลิเมตร)

฿ 377.70

SAFETY/PROTECTION SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน ฟิล์ม ป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับกระจกชนิดใส / ด้วย ไม้พาย หนึ่งอัน320

฿ 689.00

SAFETY/PROTECTION SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน ฟิล์ม ป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับกระจกใส / ไม้พาย ยาง ขนาดใหญ่หนึ่งอันรวมอยู่ด้วย480

฿ 1,318.00

SAFETY/PROTECTION SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน ฟิล์ม ป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับกระจกใส / ไม้พาย ยาง ขนาดใหญ่หนึ่งอันรวมอยู่ด้วย960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน วัสดุ สำหรับกันสะเทือนและกันตกและป้องกันการตกและสาด รูปทรง ประเภทม้วน สี ความโปร่งใส
ปริมาณ 1 ขนาด (ยาว)(มิลลิเมตร) 1800 ขนาด (ความหนา)(มิลลิเมตร) 50μ