(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถค้างไว้ชั่วคราวได้ 3 ระดับ -10° , 120° , 170°
·สามารถวางตามแกนแนวนอน/แนวตั้งได้
·ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 40,000 ครั้ง (มาตรฐานผู้ผลิต)
รหัสสินค้า |
---|
HG-MPS2-BL |
HG-MPS2-WT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีดำ | 170-023-908 | ||
฿ 318.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีขาว | 170-023-909 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | ประเภทบานพับแบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น คลิก | เปิดปริญญา(องศา) | 170 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทการ รูติดตั้ง | Counterbored | แรงบิด(n · m) | 0.26 (มุมเปิด -10°, 170°), 0.145 (มุมเปิด 120°) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง