(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การทำงานที่ราบรื่นทำได้โดยการรักษาความแตกต่างระหว่างแรงบิดคงที่ (การเคลื่อนจากสถานะหยุดนิ่ง) และแรงบิดแบบไดนามิก (การหมุน) ภายในช่วงเล็ก ๆ ที่ 10% หรือน้อยกว่า
· การสึกหรอที่น้อยลง และมีความทนทานยอดเยี่ยม
·น้ำหนักเบากว่าประมาณ 1/3 เมื่อเทียบกับบานพับแรงบิดโลหะที่มีขนาดเท่ากัน
·ได้ผ่านการทดสอบการเปิดและปิดซ้ำ 25,000 ครั้ง
· มุม เปิดและปิด : 270° .
· อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C ถึง 60 °C
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 36.6 | การใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 43 |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | เปิดปริญญา(องศา) | 270 | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทการ รูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง