1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตจ่ายไฟ 47

SCJ AIR IONIZER

ยูนิตจ่ายไฟ 47
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตจ่ายไฟ 47 เป็นพาวเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงสำหรับเครื่องผลิตไอออนสถิตที่ใช้งานง่าย · มาพร้อมวงจรตรวจจับข้อผิดพลาดที่วินิจฉัยความขัดข้องด้วยตนเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัย · นอกจากนี้ยังให้แรงดันเอาท์พุต AC ที่ปรับได้ เป็นพาวเวอร์ซัพพลายตัวเดียวที่รองรับการใช้งานกับอิเล็กโทรดได้หลากหลายประเภท

รหัสสินค้า
PU47
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,667.00

SCJ AIR IONIZER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์ ตัวชี้วัด การตรวจจับข้อผิดพลาด เอาต์พุต / วงจรหยุดอัตโนมัติ วิธีการ สมดุล ประจุไฟฟ้า คู่มือ
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ใช้งานได้ สเปค มาพร้อมสายเคเบิลพิกัด 125 V AC แรงดันขาเข้า 90 ถึง 240 V AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PU47 ในชุด ยูนิตจ่ายไฟ 47