(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แหวน สำหรับ การเคลือบผิว อุปกรณ์ประเภท น๊อตตัวเมีย คู่สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ท่อทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SRC-6M |
SRC-8M |
SRC-10M |
SRC-12M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.62 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 6 | 8.6 | |
฿ 152.39 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 8 | 10.7 | |
฿ 179.05 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | 12.8 | |
฿ 212.26 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 12 | 15.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แหวน | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ด้วยการ การชุบผิว พรรณี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) | -10 ถึง 60 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 2.94 | วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง