1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดนัทสองชั้น สำหรับท่อควบคุมทองแดง - ยูเนี่ยน

ฟิตติ้งชนิดนัทสองชั้น สำหรับท่อควบคุมทองแดง - ยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 679.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด น๊อตตัวเมีย คู่สำหรับ ท่อทองแดง เคลือบไวนิล ( ท่อทองแดง อุปกรณ์ควบคุม )
· มีโครงสร้างที่ส่วน สายยาง ทองแดง และส่วน ไวนิล ถูกผนึกด้วยวงแหวนสองวงแยกกัน แหวน ทองเหลือง เชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง ทองแดง โดยไม่มีการรั่วไหล และ แหวน เรซิ่น ป้องกัน การกัดกร่อน จากน้ำ ฝุ่น ฯลฯ ที่เข้ามาจากภายนอก โลก. ข้อต่อ เหล่านี้มี ฟังก์ชั่น สองประการในการปกป้อง ท่อทองแดง จากสารที่ทำให้เกิดการแตกร้าว

รหัสสินค้า
SFC-6M-0
SFC-8M-0
SFC-10M-0
SFC-12M-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 679.37

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 66

฿ 753.75

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 88

฿ 1,136.53

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1010

฿ 1,565.87

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.94 กระบวนการเตรียมผิว ด้วยการ การชุบผิว พรรณี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa