(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อชนิดตาไก่ (ชนิดอะบาคัสบีด) หมายความว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมกับ ท่อเหล็ก
· ขันโดยใช้นัทหัวหมวกยึด มั่นใจได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ความร้อน หรือสารเชื่อมประสาน
· ถอดและติดตั้งใหม่ได้ง่ายสำหรับสำหรับการตรวจสอบชิ้นงานและการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้งาน
· ฟิตติ้งนี้ชุบนิกเกิลเพื่อให้ลักษณะภายนอกดูสวยงามและเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก และน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ และอากาศ ฯลฯ
· ใช้ได้กับของเหลวที่ไม่กัดกร่อนทองแดงและทองเหลือง
· เนื่องจากพื้นผิวด้านในของตาไก่ถูกกดอัด มั่นใจได้ว่าจะยึดเกาะกับท่ออย่างแน่นหนา จึงสามารถทนต่อความดันที่เท่ากันได้ (294 Mpa) (ท่อเรซิ่นสามารถทนได้ถึง 0.97Mpa)
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ -45 ถึง 150°C สำหรับท่อทองแดง และ 0 ถึง 60°C สำหรับท่อเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
SFR-6M-0 |
SFR-8M-0 |
SFR-10M-0 |
SFR-12M-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 6 | 6 | |
฿ 424.77 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 8 | 8 | |
฿ 562.06 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 646.72 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.94 | กระบวนการเตรียมผิว | ด้วยการ การชุบผิว พรรณี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -45:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง