1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอ็กเชียล, สายไฟ PEEK

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS

การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอ็กเชียล, สายไฟ PEEK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,773.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
VC5000CP/XX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,773.05

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอ็กเชียล ความยาว L (L1)(มิลลิเมตร) 5000
แรงดันไฟฟ้า (DC MAX)(V) 10000 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -45 ถึง 260 ℃ องค์ประกอบ ขดลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 0.32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC5000CP/XX ในชุด การเชื่อมต่อสายไฟ โคแอ็กเชียล, สายไฟ PEEK