1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระแสไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์ / 73-476

KRC VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH

กระแสไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์ / 73-476
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย, เครื่องทำความร้อน, โคมไฟ, ฯลฯ
·แรงดันไฟฟ้า 3 kV ถึง 30kVDC กระแสไฟฟ้า 3 A ถึง 808 A วัสดุ อิเล็กโทรด:ทองแดงบริสุทธิ์ ออกซิเจน ทองแดง ปราศจากออกซิเจน + การ ชุบผิวนิกเกิล และ สเตนเลส เป็น มาตรฐาน
·เลือก ผลิตภัณฑ์ ดีที่สุดจากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีอยู่มากมายของเรา
·รูปทรง อิเล็กโทรด นอกเหนือจาก ชนิดตรง ได้แก่ ประเภทที่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย สกรู ที่ ปลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน คำนึงถึงความปลอดภัย
·จากมาตรฐาน NW / KF, ICF, JIS-VF และ JIS-VG โปรดเลือก หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสม
·นอกจากนี้ยังมีหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สุญญากาศ และด้านนอกและ ส่วนประกอบ เชื่อมต่อ ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน ด้านนอก
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล ปริมาณมาตรฐานและขนาดของ หน้าแปลน การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมที่หลากหลายการเปลี่ยนแปลง มิติ ฯลฯ สำหรับแต่ละส่วนและการร้องขอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง

รหัสสินค้า
C25K476ACU1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

KRC VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟฟ้าแรงสูง / ปานกลาง~สูง กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า จำนวนขั้ว 1 กระแสไฟฟ้า (MAX)(ก) 476
แรงดันไฟฟ้า (AC)(กิโลโวลต์) 3.5 วัสดุ อิเล็กโทรด ทองแดง ไม่มีออกซิเจน แรงดันไฟฟ้า (DC)(กิโลโวลต์) 5
มาตรฐาน หน้าแปลน ICF วัสดุ หน้าแปลน SUS304 ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) 70
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ( ต่ำสุด ถึงสูงสุด)(℃) -196 ถึง 300 รหัส ผลิตภัณฑ์ 11259