1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โคแอ็กเชียล SMA ลอยทั้งสองข้าง แม่แรง (ตัวเมีย)

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH

โคแอ็กเชียล SMA ลอยทั้งสองข้าง แม่แรง (ตัวเมีย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,369.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สำหรับการส่งผ่าน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50 Ωสำหรับ เครื่องวัดความถี่ โคแอ็กเชียล สูง 1 kV3A
·ตัวเชื่อมต่อ มาตรฐาน มีสี่ประเภท ได้แก่ ขั้วต่อชนิดสายดินแบบปลายเดียวและปลาย 2 ปลาย (เชื่อมต่อด้วยระบบไฟฟ้ากับ สายดิน) และขั้วต่อชนิดลอยแบบ 2 ปลาย และปลาย คู่ (แบบมีฉนวน จาก สายดิน)
·จากมาตรฐาน NW / KF, ICF, JIS-VF และ JIS-VG โปรดเลือก หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หน้าสัมผัส ด้านข้าง สุญญากาศ
·ปลั๊ก SMA พร้อม สายไฟ Kapton ®ที่ รองรับการใช้งาน กับ สุญญากาศ ปลั๊กด้านนอก ฯลฯ และ ส่วนประกอบ เชื่อมต่อ
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล ปริมาณมาตรฐานและขนาดของ หน้าแปลน ความหลากหลายของ
การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมการเปลี่ยนแปลง มิติ ฯลฯ สำหรับแต่ละส่วนและการร้องขอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง

รหัสสินค้า
C34SMJF1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 32,369.14

KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โคแอ็กเชียล จำนวนขั้ว 1 กระแสไฟฟ้า (MAX)(ก) 3
แรงดันไฟฟ้า (AC)(กิโลโวลต์) 0.7 วัสดุ อิเล็กโทรด เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) แรงดันไฟฟ้า (DC)(กิโลโวลต์) 1
มาตรฐาน หน้าแปลน ICF วัสดุ หน้าแปลน SUS304 ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) 34
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ( ต่ำสุด ถึงสูงสุด)(℃) -196 ถึง 300 รหัส ผลิตภัณฑ์ 10032

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C34SMJF1 ในชุด โคแอ็กเชียล SMA ลอยทั้งสองข้าง แม่แรง (ตัวเมีย)