(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกส่งกำลังร่วมกับสายพานราวลิ้นได้
[คุณสมบัติ]
· พูลเล่ย์ไทม์มิ่งพร้อมรูเพลา ลิ่ม และต๊าป สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ยุ่งยาก
· สามารถเลือกกระบวนการชุบผิวและการอุดหน้าแปลนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
[การใช้งาน]
- ใช้ในอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องมือกลและเครื่องฉีดขึ้นรูป ไปจนถึงอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ชุด สายพาน | H | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) | 36 | รูปทรง พูลเล่ย์ | B | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด(มิลลิเมตร) | 152 | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) |
รูสลัก, รูกุญแจ | มีจำหน่าย | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา H7(มิลลิเมตร) | 25 | หน้าแปลน | มีจำหน่าย |
สกรูตัวหนอน | — | กรีด | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S1-36H200BF-25T0K ในชุด Star Quick H200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง