(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายของอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
[คุณสมบัติ]
·สำหรับพอร์ตของ เกจวัดสุญญากาศ (พอร์ตติดตั้งพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ ไอเสีย ฯลฯ )
· ICF34 ถึง ICF253 เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·ไม้กางเขนทดแทนที่มีหน้าแปลนสองอันที่มีขนาดแตกต่างจากอีกสองอันมีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เช่นกัน
·ไม้กางเขนหกทิศทางสามารถใช้ในรูปแบบต่างๆ
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำขอสำหรับการปรับแต่งเช่นการเปลี่ยนแปลงมิติข้อมูล
รหัสสินค้า |
---|
ICF34X |
ICF70X |
ICF114X |
ICF152X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD C. (φ) | ID (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,822.48 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [34] 34 | 19.1 | 15.7 | ||
฿ 14,224.73 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] 70 | 38 | 35 | ||
฿ 38,587.90 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [114] 114 | 63.5 | 59.5 | ||
฿ 71,152.50 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [152] 152 | 101.6 | 95.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้าม | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง