(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้หลากหลายที่สุดโดยมีø (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 15 และø (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 18
[คุณสมบัติ]
· NW / KF16 ถึง NW / KF50 ได้รับมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
NW16GP15 |
NW16GP18 |
NW25GP15 |
NW25GP18 |
NW40GP15 |
NW40GP18 |
NW50GP15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD C. (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,033.22 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 16 | 15 | 43 | ||
฿ 6,505.71 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 16 | 18 | 67 | ||
฿ 4,395.05 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 15 | 68 | ||
฿ 6,686.63 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 25 | 18 | 58 | ||
฿ 5,601.15 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | 15 | 43 | ||
฿ 6,927.85 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | 18 | 58 | ||
฿ 6,083.59 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 50 | 15 | 43 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทอะแดปเตอร์ | พอร์ตวัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง