1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน NW / KF อแดปเตอร์/ตัวแปลง Swagelok

มาตรฐาน NW / KF อแดปเตอร์/ตัวแปลง Swagelok
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,636.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยใช้อุปกรณ์นิ้วที่หลากหลายและหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้วและ NW / KF16 ถึง NW / KF50 กลายเป็นบทความมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
NW16SW1/2
NW16SW1/4
NW16SW3/8
NW25SW1/2
NW25SW1/4
NW25SW3/8
NW40SW1/2
NW40SW1/4
NW40SW3/8
NW50SW1/4
NW50SW3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดมาตรฐาน ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง
(นิ้ว)

฿ 5,434.53

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 1655.81/2

฿ 4,636.26

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 5 วัน NW (KF) 1642.31/4

฿ 5,434.53

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 1647.53/8

฿ 5,856.65

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 25531/2

฿ 5,072.69

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 2541.81/4

฿ 5,494.83

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 2543.93/8

฿ 6,278.79

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 8 วัน NW (KF) 40531/2

฿ 5,494.83

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 4041.81/4

฿ 5,916.97

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 4043.93/8

฿ 5,916.97

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 5041.81/4

฿ 6,339.09

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 5043.93/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัสดุ SUS304 ประเภทอะแดปเตอร์ สายยาง
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง SUS316