(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยใช้อุปกรณ์นิ้วที่หลากหลายและหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้วและ NW / KF16 ถึง NW / KF50 กลายเป็นบทความมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังมีแบบที่มี สายยาง เจาะด้าน สุญญากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
NW16TA1/2 |
NW16TA1/4 |
NW16TA3/8 |
NW25TA1/2 |
NW25TA1/4 |
NW25TA3/8 |
NW40TA1/2 |
NW40TA1/4 |
NW40TA3/8 |
NW50TA1/2 |
NW50TA1/4 |
NW50TA3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,228.43 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 16 | 1/2 | ||
฿ 4,107.81 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 16 | 1/4 | ||
฿ 4,153.82 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 16 | 3/8 | ||
฿ 4,650.56 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 1/2 | ||
฿ 4,529.95 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 1/4 | ||
฿ 4,575.96 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | NW (KF) 25 | 3/8 | ||
฿ 5,058.40 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | 1/2 | ||
฿ 4,937.79 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | NW (KF) 40 | 1/4 | ||
฿ 4,998.10 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | NW (KF) 40 | 3/8 | ||
฿ 5,480.54 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 11 วัน | NW (KF) 50 | 1/2 | ||
฿ 5,359.92 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | NW (KF) 50 | 1/4 | ||
฿ 5,420.23 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | NW (KF) 50 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทอะแดปเตอร์ | สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง