(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชื่อมต่อกับ ปั๊มสุญญากาศ และใช้สำหรับการใช้งาน สุญญากาศ สูงเป็นหลัก
[คุณสมบัติ]
·ปลาย สายยาง (1/4, 3/8, 1/2) ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ประเภท คอนเนคเตอร์ เอนกประสงค์ ( ตัวเมีย VCR)
·ชนิดติด ใบมีดลบคม ภายนอก รองรับการใช้งาน กับสาย ความดัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
FVCR1/4FXT250 |
FVCR1/4FXT500 |
FVCR1/4FXT750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,433.41 | CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 250 | ||
฿ 14,337.99 | CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 500 | ||
฿ 15,423.48 | CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 750 |
กำลังโหลด …
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สกรู | ประเภท | ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) | 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
ID(Ø) | 5.4 | รัศมีความโค้งต่ำสุด (R)(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง