1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์ Swagelok

ท่อเฟล็กซ์ Swagelok
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,770.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ความหลากหลายของอุปกรณ์ Cosmotec ที่มีจำหน่ายจาก MISUMI

รหัสสินค้า
SW1/4FXT1000
SW1/4FXT250
SW1/4FXT500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 16,629.58

CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 1000

฿ 12,770.06

CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 250

฿ 13,674.64

CSM VACUUM FLEXIBLE TUBE 1 ชิ้น 6 วัน 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ปลาย ท่อเหล็ก ประเภท ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก C(Ø) 8.9
ID(Ø) 5.4 รัศมีการดัดงอต่ำสุด (R)(มิลลิเมตร) 15 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ