1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกปืนกันรุนเข็มสองแถวพร้อมตลับลูกปืนทรงกระบอก ARN

NTN CYLINDRICAL BEARINGS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ARN4075T2P4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

NTN CYLINDRICAL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ คอมโพสิต ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 40
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 75 ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 20 วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 4 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
สเปค/สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน
ประเภทรีเทนเนอร์ ไม่ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) 28000 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) 52500
สารหล่อลื่น NA สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน NA สัญลักษณ์ รูปแบบ T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ NA สเปค มาตรฐาน ซีล โล่กำบัง NA
สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น NA เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ(รอบต่อนาที) 1100