(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งและถอดได้ง่ายโดยใช้ ตลับลูกปืน ปรับแนวได้เองที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เรียว
[คุณสมบัติ]
· ลูกบอล รีเทนเนอร์ และ แหวน ด้านในสามารถหมุนได้อย่างอิสระตาม วงแหวนนอก
· ดังนั้น การเยื้องศูนย์ ศูนย์ของ เพลา ที่เกิดจากข้อผิดพลาด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ เพลา และ ตัวเสื้อ เช่น การติดตั้ง ตลับลูกปืน จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
· อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก พิกัดน้ำหนัก ของ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ไม่ใหญ่มาก จึงไม่เหมาะสำหรับสถานที่ที่มี โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ขนาดใหญ่
· นอกจากนี้ หากใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แบบเรียว มักใช้กับเพลาส่งกำลัง ฯลฯ เนื่องจากติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบปรับแนวได้เองกับรูเทเปอร์และ เพลา
รหัสสินค้า |
---|
H205X |
H207X |
H208X |
H209X |
H210X |
H211X |
H212X |
H213X |
H215X |
H216X |
H217X |
H218X |
H219X |
H220X |
H2305X |
H2306X |
H2307X |
H2308X |
H2310X |
H2311X |
H2312X |
H2313X |
H2316X |
H2317X |
H2319X |
H2322X |
H305X |
H306X |
H307X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | มิติ d2 (มิลลิเมตร) | มิติ B1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.11 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 38 | 26 | ||
฿ 254.69 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 52 | 29 | ||
฿ 309.17 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 58 | 31 | ||
฿ 345.23 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 65 | 33 | ||
฿ 375.50 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 70 | 35 | ||
฿ 428.58 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 75 | 37 | ||
฿ 514.81 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 80 | 38 | ||
฿ 567.88 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 85 | 40 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 98 | 43 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 105 | 46 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 110 | 50 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 120 | 52 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 125 | 55 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 130 | 58 | ||
฿ 314.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 38 | 35 | ||
฿ 359.06 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 45 | 38 | ||
฿ 363.41 ฿ 218.16 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 52 | 43 | ||
฿ 497.97 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 58 | 46 | ||
฿ 521.67 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 45 | 70 | 55 | ||
฿ 703.33 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 75 | 59 | ||
฿ 906.67 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 55 | 80 | 62 | ||
฿ 837.42 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 85 | 65 | ||
฿ 1,425.14 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 70 | 105 | 78 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 110 | 82 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 125 | 90 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 145 | 105 | ||
฿ 100.00 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 38 | 29 | ||
฿ 284.42 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 45 | 31 | ||
฿ 289.27 | ADAPTER FOR ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 52 | 35 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง