(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI นำเสนอแบรนด์ Evac ที่มั่นใจและเชื่อถือได้มากมาย
[คุณสมบัติ]
· ซีล อีลาสโตเมอร์ เป็นส่วน กระบวนการซีล มาตรฐาน สำหรับท่อ NW / KF
·วงแหวนตรงกลางด้านนอกที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ อุปกรณ์รองรับท่อ ความดัน เช่นเดียวกับวงแหวนตรงกลางด้านในซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและ สุญญากาศ สูง
·วงแหวนนำในฟลูออโรโพลีเมอร์อลูมิเนียมหรือสแตนเลส (SUS316L)
·การกำหนดมาตรฐานของ แหวน ไกด์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ และชนิด โอริง FEP สำหรับ การ ใช้งานที่ทนต่อ การกัดกร่อน สูง
· โอริง FEP ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -50 ° C ถึง 200 ° C
· โอริง Evac Viton ®สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200 ℃อย่างต่อเนื่อง
·สามารถใช้ สุญญากาศ 10-7 Pa
·สามารถใช้งานได้ถึง 2 MPa
· วงแหวน ด้านในและ แหวน วงแหวนนอก ยังป้องกัน แรงบิด มากเกินไปบน แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
34.016035.121.616 |
34.025035.121.625 |
34.040037.121.840 |
34.050032.121.363 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) | แหวน (แหวน) วัสดุ | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ J (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,795.91 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10/16 | [ฟลูออโรเรซิ่น] ฟลูออโรโพลิเมอร์+ Viton | 30 | 16 | 23 | ||
฿ 1,963.00 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [25] 20/25 | [ฟลูออโรเรซิ่น] ฟลูออโรโพลิเมอร์+ Viton | 40 | 24 | 33 | ||
฿ 924.50 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [40] 32/40 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม + Viton | 55 | 40 | 48 | ||
฿ 3,619.35 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63 | [สเตนเลส] สเตนเลส + Viton | 87 | 68 | 77 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | แหวน กลางพร้อม วงแหวนนอก | ช่วงอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง + 200 ℃ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง