1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจก EVAC ™ หน้าแปลน ยาว NW10-63

EVC VACUUM PIPING COMPONENT

กระจก EVAC ™ หน้าแปลน ยาว NW10-63
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,033.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มียี่ห้ออพยพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากมายหน้าสัมผัส MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอพยพ

[คุณสมบัติ]
·มีกลุ่มผลิตภัณฑ์duran® (แก้วบอโลซิลิเกต) และ วัสดุ ควอตซ์ สองประเภท
·ง่ายต่อการดูภายในทำให้เหมาะสำหรับการควบคุมในพลาสมาและการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
·Duran®:ช่วย ชนิดมีชิลด์ แสงอัลตราไวโอเลต
· ควอตซ์:เหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งรังสีอัลตราไวโอเลต
·สำหรับเครื่องดูดฝุ่น 10-7 ปี
· รองรับการใช้งาน กับแรงดันสูงถึง 0.2 mpa
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:Duran® 450 ℃ ควอตซ์ 1000 ℃
·รองรับช่วงอุณหภูมิต่ำถึง -50 ° C
· ควอตซ์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่สะอาดเป็นพิเศษเช่นอุปกรณ์ฉีด ประจุไฟฟ้า

รหัสสินค้า
32.050007.113.750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,033.00

EVC VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน ยาว วัสดุ แก้ว Borosilicate
ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) NW50 มิติ ก(มิลลิเมตร) 75 มิติ C(มิลลิเมตร) 51
มิติ D(มิลลิเมตร) 56 ความดัน(MPa) 0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 32.050007.113.750 ในชุด กระจก EVAC ™ หน้าแปลน ยาว NW10-63