(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน แก้วเปล่า
มี วัสดุ สองประเภท:Duran (แก้วบอโรซิลิเกต) และ ควอตซ์
นอกจากจะมีประโยชน์ใน การ ใช้งานที่ ทนต่อการกัดกร่อน ซึ่งไม่สามารถใช้โลหะได้แล้วหน้าแปลนเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็น พอร์ตเชื่อมต่อ ชมได้เนื่องจากมีความโปร่งใสเพื่อการตรวจสอบภาพภายในที่ง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมกระบวนการพลาสมาและอุณหภูมิสูงเพื่อการตรวจสอบภาพภายในที่ดีขึ้น
· หน้าแปลน Duran (แก้วบอโลซิลิเกต):สามารถตัดแสงอัลตราไวโอเลต
·หน้าแปลน ควอตซ์:เหมาะที่สุดสำหรับการส่งผ่านแสงอัลตราไวโอเลต
·รองรับแรงดัน สุญญากาศ ถึง 10 ^ -7 pa
·รองรับแรงดันสูงถึง 0.2 mpa
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:Duran 450 ° C / ควอตซ์ 1,000 ° C
·นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ของวิวพอร์ตที่ขัดเงาด้วยแสงสำหรับส่งแสงเลเซอร์
รหัสสินค้า |
---|
32.025007.123.725 |
32.040007.123.740 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,497.00 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [NW (KF) 25] NW25 | 40 | ||
฿ 5,879.00 | EVC VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [NW (KF) 40] NW40 | 55 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | รูปทรง หน้าแปลน | ว่างเปล่า | วัสดุ | แก้ว Borosilicate |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน(MPa) | 0.2 | สเปค | รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง