(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนน้ำหนักเบาพิกัดโหลดสูง มีแหวนตัวนอกชนิด Shell Type ทำจากแผ่นเหล็กกล้าบางเป็นพิเศษ ซึ่งผ่านการดึง ชุบแข็ง และชุบให้เย็นอย่างแม่นยำ จึงมีความสูงเฉพาะส่วนต่ำที่สุดในบรรดาตลับลูกปืนเม็ดเข็มทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.17 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12.7 | 19.05 | 12.7 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 30000 | 6040 | 6650 | |
฿ 328.14 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | 17.462 | 23.812 | 15.88 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 25000 | 10500 | 14900 | |
฿ 469.88 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 22.225 | 30.162 | 25.4 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 18000 | 23600 | 36900 | |
฿ 432.49 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25.4 | 33.338 | 19.05 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 15000 | 19300 | 29700 | |
฿ 334.18 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 14.288 | 20.638 | 19.05 | แถวเดียว | ฐานรอง/แผ่นรอง นิ้ว | 30000 | 11600 | 15900 | |
฿ 229.83 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 17 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 40000 | 4150 | 3780 | ||
฿ 234.05 ฿ 138.79 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 17 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 40000 | 5590 | 5540 | ||
฿ 239.50 ฿ 136.90 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 17 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 40000 | 6920 | 7300 | ||
฿ 255.47 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | 17 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 40000 | 9990 | 11700 | |
฿ 235.57 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 19 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 35000 | 6000 | 6310 | |
฿ 250.04 | BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 19 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 35000 | 7440 | 8320 | |
฿ 255.47 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 19 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 35000 | 10700 | 13300 | |
฿ 260.92 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | 19 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 35000 | 13800 | 18300 | |
฿ 250.04 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 14 | 22 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 30000 | 10500 | 12000 | |
฿ 289.05 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 14 | 22 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 30000 | 13900 | 17200 | ||
฿ 239.50 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | 22 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 5290 | 5680 | |
฿ 247.49 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 22 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 7120 | 8310 | ||
฿ 250.63 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 22 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 8830 | 11000 | ||
฿ 268.99 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 12700 | 17600 | ||
฿ 300.41 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 15 | 22 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 16300 | 24200 | |
฿ 245.53 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 16 | 24 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 17900 | 28100 | |
฿ 270.70 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | 24 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9000 | 16600 | 26000 | ||
฿ 267.44 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 17 | 24 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 8230 | 11500 | ||
฿ 289.32 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | 24 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 10400 | 15600 | |
฿ 309.30 | BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 17 | 24 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 9100 | 12000 | |
฿ 245.53 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | 25 | 13 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 18600 | 30000 | |
฿ 269.71 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 18 | 25 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 12200 | 15700 | ||
฿ 289.26 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | 25 | 17 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 16100 | 22600 | |
฿ 297.71 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 18 | 25 | 19 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 7670 | 10200 | |
฿ 297.71 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 18 | 25 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 9700 | 13800 | |
฿ 319.41 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 18 | 25 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 14200 | 22400 | |
฿ 306.14 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 19 | 27 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 11100 | 13300 | |
฿ 334.49 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 19 | 27 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 25000 | 14700 | 19100 | |
฿ 307.93 ฿ 188.36 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 27 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 10400 | 14600 | ||
฿ 312.47 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 27 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 15000 | 23400 | |
฿ 319.41 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | 27 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 19200 | 32200 | |
฿ 317.89 ฿ 199.60 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 28 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 16900 | 24300 | ||
฿ 336.01 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 20 | 27 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 20000 | 23100 | 41000 | |
฿ 325.15 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 21 | 29 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 19000 | 17600 | 25900 | |
฿ 299.20 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 22 | 29 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 6650 | 8500 | |
฿ 323.64 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 22 | 29 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 11100 | 16400 | |
฿ 346.84 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 22 | 29 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 16000 | 26300 | |
฿ 347.47 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 22 | 29 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 19700 | 34300 | |
฿ 384.85 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 29 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 23800 | 43700 | ||
฿ 351.98 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 30 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 13200 | 18200 | |
฿ 358.92 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 30 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 18000 | 17500 | 26100 | ||
฿ 348.36 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 24 | 31 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 16000 | 17000 | 29200 | |
฿ 397.51 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 24 | 31 | 28 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 16000 | 24500 | 46700 | |
฿ 388.76 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24 | 32 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 16000 | 14200 | 20500 | |
฿ 395.71 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 24 | 32 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 16000 | 18800 | 29400 | |
฿ 322.12 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 25 | 33 | 10 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 7990 | 9900 | |
฿ 332.08 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 | 33 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 13400 | 19300 | |
฿ 336.01 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 33 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 19500 | 31100 | |
฿ 367.36 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 25 | 33 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 24100 | 40800 | |
฿ 374.91 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 | 33 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 29100 | 52000 | |
฿ 378.83 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 | 34 | 16 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 15200 | 22900 | |
฿ 395.71 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 26 | 34 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 15000 | 20100 | 32800 | |
฿ 410.79 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 28 | 37 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 13000 | 21200 | 32300 | |
฿ 408.70 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 28 | 37 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 13000 | 33000 | 56900 | |
฿ 419.22 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 29 | 38 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 13000 | 22000 | 34200 | |
฿ 440.06 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 29 | 38 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 13000 | 34200 | 60300 | |
฿ 402.65 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 30 | 40 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 12000 | 16800 | 22400 | |
฿ 438.55 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 40 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 12000 | 24500 | 36300 | |
฿ 459.95 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 30 | 40 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 12000 | 31600 | 50300 | |
฿ 481.37 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 40 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 12000 | 36700 | 60700 | |
฿ 466.89 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 32 | 42 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 11000 | 25400 | 38600 | |
฿ 488.32 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 42 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 11000 | 39500 | 68400 | |
฿ 455.41 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 35 | 45 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 10000 | 14800 | 19900 | |
฿ 476.82 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 35 | 45 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 10000 | 18500 | 26500 | |
฿ 519.06 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 35 | 45 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 10000 | 27000 | 43100 | |
฿ 540.48 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 35 | 45 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 10000 | 34800 | 59700 | |
฿ 577.88 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 35 | 45 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 10000 | 40600 | 72600 | |
฿ 538.95 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 37 | 47 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9500 | 27800 | 45400 | |
฿ 599.30 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 37 | 47 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9500 | 41800 | 76700 | |
฿ 517.55 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 38 | 48 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9000 | 19000 | 28000 | |
฿ 538.95 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 38 | 48 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9000 | 27700 | 45600 | |
฿ 576.37 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 38 | 48 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 9000 | 35600 | 63100 | |
฿ 571.81 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 40 | 50 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 8500 | 19500 | 29400 | |
฿ 593.23 ฿ 386.67 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | 50 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 8500 | 28400 | 47800 | ||
฿ 616.17 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 40 | 50 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 8500 | 36600 | 66200 | |
฿ 630.05 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 40 | 50 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 8500 | 44300 | 84600 | |
฿ 874.33 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 40 | 50 | 40 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 8500 | 56700 | 116000 | |
฿ 555.78 | IKO BEARING | 1,000 ชิ้น | 10 วัน | - | 45 | 55 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 7500 | 30600 | 54600 | ||
฿ 630.05 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 45 | 55 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 7500 | 39400 | 75600 | |
฿ 661.43 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 45 | 55 | 30 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 7500 | 47700 | 96600 | |
฿ 894.24 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 45 | 55 | 40 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 7500 | 61300 | 133000 | |
฿ 675.25 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 50 | 62 | 12 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 6500 | 17700 | 24000 | |
฿ 693.64 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 50 | 62 | 15 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 6500 | 25800 | 39000 | |
฿ 715.09 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 50 | 62 | 20 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 6500 | 38000 | 64000 | |
฿ 762.46 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 50 | 62 | 25 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | 6500 | 49100 | 89000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | มีการติดตั้งตัวยึด | รูปทรง โล่กำบัง | รูปแบบมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง