1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท MB-MX, ฐานรอง/แผ่นรองล็อคสูง

ประเภท MB-MX, ฐานรอง/แผ่นรองล็อคสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เช่นเดียวกับฐานแม่เหล็ก สามารถใช้เป็นด้ามจับอุปกรณ์วัดและใช้สำหรับยึดเซนเซอร์ในตำแหน่ง

[คุณสมบัติ]
· การปรับตำแหน่งต่าง ๆ สามารถทำได้โดยการหมุนเพียงครั้งเดียว และสามารถล็อคได้พร้อมกัน
· สามารถปรับระบบแคลมป์ยึดได้อย่างไม่สะดุด แค่ต้องหมุนเบา ๆ
· มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบ
· การติดตั้งไดอัลเกจสามารถปรับได้อย่างละเอียด
· สามารถปรับมุมและทิศทางของแขนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเขย่า

คุณสมบัติ

●การวัดที่เสถียรและ งานละเอียด สูงเป็นไปได้ด้วย แม่เหล็ก อันทรงพลังและ กลไก แคลมป์ยึด ที่แข็งแกร่ง
●ท่าต่าง ๆ สามารถล็อคทั้งหมดในคราวเดียวโดยการกดหนึ่งครั้งให้แน่นและสามารถรับแรงยึดที่มั่นคงได้
●งานซ่อมบำรุง ไม่จำเป็น

สเปค

●สกรู ยึด แขน:M8 x 1.25
●การติดตั้งอุปกรณ์วัด:รูขนาด 6 มม. / 8 มม. พร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว
รหัสสินค้า
MB-MX20FSALE
MB-MX28FSALE
MB-MX40FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว แขน สูงสุด L
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ
(N)
ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)

฿ 9,833.00

฿ 5,904.72

HIGH LOCK BASES 1 ชิ้น 3 วัน 262.580058.5

฿ 12,367.00

฿ 7,395.47

HIGH LOCK BASES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 345.5100073

฿ 17,866.00

฿ 9,415.38

HIGH LOCK BASES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 467.5100073

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ไกด์ แขนฟรี แบบปลายไกด์แขนฟรี แขน ยึดอยู่กับที่ ฐานแม่เหล็ก การมี
รูปทรงปลายไกด์แขนฟรี ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55