(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมกับตัวปรับระดับความตอบสนอง
· สามารถปรับอย่างง่ายดายด้วยตัวปรับระดับความตอบสนองแบบฝังตัว
· ตรวจดูแกนแสงได้ง่ายด้วยไฟบอกสถานะความสว่าง
· การออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งรวมเอา IC เฉพาะด้านแบบฝังตัวทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนความจุโดยตรงได้ถึง 100 mA
· ระยะแรงดันไฟเลี้ยง 5 ถึง 24 V DC
· เชื่อมต่อกับไอซี ไดร์ฟรีเลย์และ PLC ต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 5 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 25.4 | ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 6.95 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 25.2 | วิธิการตรวจจับ | ชนิดสะท้อนแสง | วิธีการเรืองแสง | แสงอินฟราเรด |
โหมด การ โหมด | Dark ON หรือ Light ON (เลือกได้) | โหมด เอาต์พุต | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คอนเนคเตอร์พิเศษ (สามารถบัดกรีได้โดยตรง) |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ (สีแดง) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | โปร่งใสหรือทึบแสง: ขั้นต่ำ 15 × 15 มม. | โครงสร้างการป้องกัน | IP50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง