(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์และอุปกรณ์เสริมของ CSKซีรีย์ จาก ORIENTAL MOTOR
- แรงบิดสูง, มอเตอร์แรงบิดสูงชนิดPK ถูกออกแบบให้ผลิตแรงบิดสูงในขนาดที่กะทัดรัด
- แรงสั่นสะเทือนต่ำ และเสียงรบกวนต่ำ
- แพคเกจกะทัดรัด, ทั้งมอเตอร์และไดร์เวอร์ถูกออกแบบให้กะทัดรัด จึงทำให้เหมาะสมอย่างมากในการลดขนาดและน้ำหนักของเครื่องจักร
- ความละเอียดสูง, สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5เฟสมี ระยะของแต่ละสเต็ปที่0.72˚ สำหรับโหมด Full-step และ 0.36˚ สำหรับโหมด Half-step
รหัสสินค้า |
---|
CC05IF-USB |
CMD2120P |
CRK543AKD-T3.6 |
CRK545APB |
CRK564AP-T7.2 |
CRK564APB-PS25 |
LCS01CMK2 |
PK543AW-T20 |
PK564PMB |
PK569H-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,453.33 ฿ 4,206.70 | STEPPING MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | ||
฿ 5,453.33 ฿ 4,206.70 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 62 วัน | - | ไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค DC | วงปิด | - | - | - | - | - | ประเภทอินพุต Pulse Train | - | - | - | ||
฿ 21,811.67 ฿ 16,825.52 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 42 | ไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค DC | วงปิด | 0.2 | 0.35 | การมี | ถึง 0.4 | N/A | ชนิดมีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งในตัว | - | เพลาแกนเดี่ยว | - | ||
฿ 13,715.00 ฿ 10,579.75 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 42 | ไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค DC | วงปิด | 0.72 | 0.24 | ไม่ | ถึง 0.3 | N/A | ประเภทอินพุต Pulse Train | - | เพลาแกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ||
฿ 20,983.33 ฿ 16,186.54 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 60 | ไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค DC | วงปิด | 0.1 | 2.5 | การมี | ถึง 3 | N/A | ประเภทอินพุต Pulse Train | - | เพลาแกนเดี่ยว | - | ||
฿ 30,568.33 ฿ 23,580.41 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | 60 | ไฟฟ้ากระแสตรง | สเปค DC | วงปิด | 0.0288 | 8 | การมี | ถึง 10 | N/A | ประเภทอินพุต Pulse Train | - | เพลาแกนเดี่ยว | - | ||
฿ 858.33 ฿ 662.37 | STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
฿ 12,558.33 ฿ 9,687.50 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 73 วัน | 42 | - | - | วงปิด | 0.036 | - | การมี | - | - | ชนิดมีฟังก์ชั่นกำหนดตำแหน่งในตัว | - | เพลาแกนเดี่ยว | - | ||
฿ 4,263.33 ฿ 3,288.73 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | - | - | วงปิด | 0.36 | - | - | - | N/A | - | - | เพลาแกนคู่ | - | ||
฿ 6,411.67 ฿ 4,945.32 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 60 | - | - | วงปิด | 0.72 | 1.66 | ไม่ | ถึง 1.7 | N/A | - | - | เพลาแกนคู่ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง