(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้เส้นด้ายประกบทำให้ทนแรงดันได้และแทบจะไม่ขยายและหดตัวเลย
· น้ำหนักเบาจึงใช้งานง่าย
· มีความโปร่งใส ช่วยให้มองเห็นของไหลได้ชัดเจน
[การใช้งาน]
· สำหรับการจ่ายน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากเครื่องจักรต่าง ๆ
· สามารถใช้เป็นเครื่องฉีดน้ำสปริงเกอร์สำหรับบ้าน สวน รถยนต์ และงานล้างรถ
· ใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง
· ใช้ในงานวางท่อสำหรับสารเคมีทั่วไป (ยกเว้นตัวทำละลาย)
รหัสสินค้า |
---|
HWT-4-9-[1-100/1]M |
HWT-6-11-[1-100/1]M |
HWT-8-13.5-[1-100/1]M |
HWT-9-15-[1-100/1]M |
HWT-10-16-[1-100/1]M |
HWT-12-18-[1-100/1]M |
HWT-15-22-[1-100/1]M |
HWT-19-26-[1-50/1]M |
HWT-25-33-[1-50/1]M |
HWT-32-41-[1-40/1]M |
HWT-38-47-[1-40/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดัน อนุญาต (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 9 | 25 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 11 | 35 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 13.5 | 50 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | 15 | 55 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 60 | 1.0 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 70 | 0.8 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22 | 90 | 0.8 | 1 ~ 100 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | 115 | 0.6 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | 150 | 0.6 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 41 | 190 | 0.4 | 1 ~ 40 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 47.0 | 270 | 0.4 | 1 ~ 40 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | สี | โปร่งใส (รวมถึงสี) | ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด(℃) | 50 |
สเปค | สำหรับการจ่ายน้ำเข้าและระบายน้ำออกจากเครื่องจักรต่าง ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง