(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้มีความทนทานต่อการขีดข่วนสูงเนื่องจากใช้วัสดุที่ทนต่อการขีดข่วนได้มากเป็นพิเศษที่ชั้นในของสายยาง
· ความดันที่รับได้คือ 1 MPa (10.2 kgf/cm2) ดังนั้นสินค้านี้จึงมีประโยชน์มากในการขนส่งวัสดุที่ความหนืดสูงและการจ่ายวัสดุไปยังที่สูง
· โครงสร้างเสริมแรงที่คอยจำกัดการเพิ่มความดันจะช่วยป้องกันไม่ให้สายยางอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถจัดการได้
· สินค้านี้มีช่องทางดูดและจ่ายเดียวกัน ยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
HPR-38-[1-50/1]M |
HPR-50-[1-50/1]M |
HPR-65-[1-50/1]M |
HPR-75-[1-50/1]M |
HPR-100-[1-20/1]M |
HPR-125-[1-20/1]M |
HPR-150-[1-20/1]M |
HPR-200-[1-10/1]M |
HPR-250-[1-5/1]M |
HPR-300-[1-5/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดัน อนุญาต (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 53.5 | 400 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 67.4 | 450 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 81.1 | 550 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 96.0 | 750 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 130.2 | 1250 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 157.6 | 1500 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 185.8 | 2000 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 243.6 | 2250 | 1.0 | 1 ~ 10 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 303.0 | 4000 | 1.0 | 1 ~ 5 | ||
- | TYG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 353.0 | 5000 | 0.5 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / คอนกรีต หรือปูน / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน / มีความแข็งแรงสูง / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ไวนิล คลอไรด์ | สี | สีดำ (ชิ้นส่วนนิ่ม) / ส้ม (ชิ้นส่วนแข็ง) | ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด(℃) | 50 |
สเปค | ปูน คอนกรีต แร่เหล็ก ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง