(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดสำหรับตรวจสอบการสึกหรอของส่วนร่อง V ของพูลเล่ย์ สามารถสั่งซื้อสำหรับรูปทรงต่าง ๆ หรือเป็นชุดสำหรับรูปทรงร่องแต่ละแบบได้ มีช่องว่างระหว่างเกจกับเส้นรอบวงด้านนอกของพูลเล่ย์และด้านล่างของร่อง V แนะนำให้เปลี่ยนก่อนเพื่อประสิทธิภาพของระบบส่งกำลัง
รหัสสินค้า |
---|
VMG-3V-40 |
VMG-3V-42 |
VMG-5V-38 |
VMG-B-38 |
VMG-C-34 |
VMG-C-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง ร่อง | มุม ร่องα± 0.05 ° | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,468.96 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 40 | มากกว่า 150 และ 300 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 3,468.96 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3V | 42 | มากกว่า 300 | ||
฿ 3,484.00 | PULLEY ALTERATION | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5V | 38 | 250 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 2,249.88 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | B | 38 | มากกว่า 200 | ||
฿ 2,235.10 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | C | 34 | 250 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 2,235.10 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | C | 38 | มากกว่า 315 |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย / วัตถุ เดียว | ยูนิตเดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง