(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จำนวนร่อง: ร่องเดียว
· รูปทรงร่อง: ร่องตัว U
· วัสดุ: FCD600-3
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
RS18-6-112-1 |
RS18-6.3-118-1 |
RS18-8-150-1 |
RS18-9-170-1 |
RS18-10-180-1 |
RS18-11.2-212-1 |
RS18-12.5-236-1 |
RS18-14-265-1 |
RS18-16-300-1 |
RS18-18-335-1 |
RS18-20-375-1 |
RS18-22.4-425-1 |
RS18-25-450-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกที่ใช้งานได้ d (Ø) | พิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม PD (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา dB (Ø) | ขอบล้อกว้าง W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,408.00 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 112 | 30 | 19 | ||
฿ 3,560.39 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.3 | 118 | 30 | 20 | ||
฿ 5,149.55 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 150 | 30 | 25 | ||
฿ 5,802.63 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 170 | 35 | 28 | ||
฿ 6,542.78 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 180 | 40 | 31.5 | ||
฿ 7,326.48 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11.2 | 212 | 50 | 35.5 | ||
฿ 8,458.48 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.5 | 236 | 55 | 35.5 | ||
฿ 12,551.11 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 265 | 60 | 40 | ||
฿ 14,466.81 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 300 | 70 | 45 | ||
฿ 19,473.74 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 335 | 65 | 50 | ||
฿ 26,135.15 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 375 | 70 | 56 | ||
฿ 31,795.16 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22.4 | 425 | 80 | 63 | ||
฿ 38,240.00 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 450 | 85 | 71 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ประเภท พูลเล่ย์ | ไม่มีฮับ | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FCD600-3 | จำนวนร่อง | เดียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
รูปทรงร่อง | พร้อมร่องรูปทรงตัว U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง