(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จำนวนร่อง: ร่องเดียว
· รูปทรงร่อง: ร่องตัว U
· วัสดุ: FCD600-3
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
RS16-6-100-1 |
RS16-6.3-106-1 |
RS16-8-132-1 |
RS16-9-150-1 |
RS16-10-160-1 |
RS16-10-160-1-B |
RS16-11.2-180-1 |
RS16-12.5-200-1 |
RS16-14-224-1 |
RS16-16-265-1 |
RS16-18-300-1 |
RS16-20-335-1 |
RS16-22.4-375-1 |
RS16-25-400-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท พูลเล่ย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกที่ใช้งานได้ d (Ø) | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม PD (Ø) | ประเภท ลูกกลิ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา dB (Ø) | ขอบล้อกว้าง W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,394.70 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 6 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 100 | - | - | 19 | ||
฿ 3,481.78 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 6.3 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 106 | - | - | 20 | ||
฿ 4,122.16 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 8 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 132 | - | - | 25 | ||
฿ 4,975.39 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 9 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 150 | - | - | 28 | ||
฿ 5,584.93 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 160 | - | - | 31.5 | ||
฿ 9,503.41 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) | - | 10 | ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) | 160 | ลูกกลิ้ง ชนิดกว้าง มาตรฐาน กว้าง | 40 | 31.5 | ||
฿ 7,108.78 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 11.2 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 180 | - | - | 35.5 | ||
฿ 8,023.09 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 12.5 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 200 | - | - | 35.5 | ||
฿ 10,374.18 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 14 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 224 | - | - | 40 | ||
฿ 14,336.19 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 16 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 265 | - | - | 45 | ||
฿ 17,035.58 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 18 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 300 | - | - | 50 | ||
฿ 21,520.06 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 20 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 335 | - | - | 56 | ||
฿ 28,181.46 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 22.4 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 375 | - | - | 63 | ||
฿ 35,191.17 | NBK ROPESHEAVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | ไม่มีฮับ | 25 | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | 400 | - | - | 71 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FCD600-3 | จำนวนร่อง | เดียว | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | พร้อมร่องรูปทรงตัว U |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง