(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางที่มีความสามารถในการลดการสั่นสะเทือนได้สูง - ประกับเพลาแบบมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ประกับเพลาที่ยืดหยุ่นต่อการสั่นสะเทือนได้สูงกว่า XGT, XGL และ XGS
· ฮับอะลูมิเนียมที่ปลายทั้งสองถูกหล่อด้วยยางกันสั่นในโครงสร้างที่รวมกันอย่างสมบูรณ์
· การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดในการหน่วงและความแข็งแรง เมื่อเซอร์โวมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นทำให้เวลาเข้าที่สั้นลง
· มีประสิทธิภาพในการลดความผิดปกติของความเร็วระหว่างการหยุดมอเตอร์
· ยับยั้งการสั่นสะเทือนตกค้างจากการวางตำแหน่ง และช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
· ทนความร้อน ทนต่อน้ำมัน และทนต่อสารเคมีได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักรผลิตเซมิคอนดักเตอร์, เครื่องจักรติดตั้ง, เครื่องมือ, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดปกติ (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | การก่อสร้าง | งานเพิ่มเติม | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,095.10 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,949.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,605.59 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [สเตนเลส] 00052 | 1.1 | - | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10-7 | ชนิดแคลมป์ | รู เพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,095.10 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,095.10 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,095.10 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,949.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,949.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 6 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,608.82 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | 15 | 30 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 42000 | ±0.2 | 3.6 × 10 -7 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 5 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 6.35 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 7 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 7 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,877.75 | NBK NABEYA BITECH | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6 | 6 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 6.35 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 7 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 6.35 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 7 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,006.06 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 7 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,522.96 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 1,863.65 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | 19 | 34 | 1.01 ถึง 3.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 2.1 | 1.5 | 0.15 | 33000 | ±0.2 | 1.0 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 6 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 7 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 8 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 7 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 7 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 8 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6.35 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 7 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 8 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 3,707.39 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,707.39 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,707.39 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,791.11 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 6,236.86 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,048.09 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 11 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,199.23 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 11 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 3,707.39 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 12 | 25 | 42 | 3.01 ถึง 5.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 4 | 1.5 | 0.15 | 25000 | ±0.2 | 3.8 × 10 -6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 9 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 10 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 11 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 12 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 13 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 14 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 15 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 10 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 11 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 12 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 13 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 14 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 15 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA | ||
฿ 6,351.76 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 9 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | ทั้งสองด้าน | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 2,161.17 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 11 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รูเพลา มาตรฐาน | NA | ||
฿ 4,316.52 | NBK COUPLICON | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 12 | 30 | 42 | 5.01 ถึง 10.00 | [อะลูมิเนียม] A2017 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 21000 | ±0.3 | 7.6 × 10-6 | ชนิดยึดจับ | รู เพลา งานเพิ่มเติม | NA |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง สั่นสะเทือนชนิดสั่นสะเทือน | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงสูงสุดของจำนวนการหมุน(รอบ / นาที) | 1,0001 ถึง 78000 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | FKM | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 :: 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง