(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียงที่ปฏิวัติวงการรุ่นใหม่ที่สามารถสั่งซื้อและใช้งานได้สะดวก
รหัสสินค้า |
---|
MODEL34-GI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[600-6000/10]-H[1,3,5,7,9,11,13]-[A,B,C][40,60,90] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความยาว เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | กำลังมอเตอร์ | อัตราส่วนลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK BELGOTCH MODEL34-GI | 1 ชิ้น | 17 วัน | 100 ~ 600 | ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | 600 ~ 6000 | 40 W / 60W / 90 W | 1/15 / 1/25 / 1/36 / 1/60 / 1/90 / 1/120 / 1/180 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง