(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับป้องกันการ บิด งอและการกระแทกของ สายยางสามารถยึดติดกับตำแหน่งบน HOSES ที่ต้องการการเสริมแรง
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้ สายยาง อและกดทับ
·เพียงแค่ติดเข้ากับ สายยาง เพื่อป้องกันการโค้งงอให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
· มือจับ แบนติดอยู่ที่ด้านหนึ่งของ สปริง
·ทำจาก สเตนเลส สนิม ทั้งหมด
·ป้องกันไม่ให้ สายยาง อและกดทับ
·ช่วยป้องกันเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องไม่บด
·อายุการใช้งานของ สายยาง จะยาวขึ้นหาก สายยาง ไม่งอ
รหัสสินค้า |
---|
E-HSL-12 |
E-HSL-15 |
E-HSL-19 |
E-HSL-25 |
E-HSL-32 |
E-HSL-38 |
E-HSL-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | สปริง ยาว (มิลลิเมตร) | พิทช์ สปริง ใน สถานะ พัก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางลวดสปริง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.40 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 250 | 4 | φ1.2 | ||
฿ 518.66 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 250 | 5 | φ1.5 | ||
฿ 551.91 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 26 | 300 | 5 | φ1.5 | ||
฿ 614.46 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 300 | 6 | φ1.5 | ||
฿ 851.24 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 41 | 350 | 7 | φ2.0 | ||
฿ 917.76 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 48 | 400 | 7 | φ2.0 | ||
฿ 984.28 | HAK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 62 | 500 | 10 | φ2.0 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | สำหรับการป้องกัน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง : | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง